Gleitlagerbuchsen / PAF / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlagerbuchsen / PAF / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°



Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen mit Bund von PERMAGLIDE. Sie sind in unserem Onlineshop in verschiedenen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -200° / +280°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAF14170 P14
PAF15170 P14
PAF35160 P14
PAP0810 P14
PAP10050 P14
PAP10060 P14
PAP150100 P14
PAP2520 P14
PAP2830 P14
PAP3030 P14
PAP3520 P14
PAP4030 P14
PAP6560 P14
PAP6570 P14
PAP8040 P14
PAP9060 P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

2.02 €

1 4 Arbeitstage 141640289776606277.017

2.23 €

1 4 Arbeitstage 151740289776606727.017

7.40 €

1 4 Arbeitstage 3539402897766110534.016

0.50 €

1 4 Arbeitstage 81040289776560262.010

42.35 €

1 4 Arbeitstage 1001054028977659720303.050

32.98 €

1 4 Arbeitstage 1001054028977659744364.060

134.07 €

1 4 Arbeitstage 1501554028977660023928.0100

3.90 €

1 4 Arbeitstage 2528402897765769618.020

4.43 €

1 4 Arbeitstage 2832402897765786342.030

2.55 €

1 4 Arbeitstage 3034402897765801346.030

3.08 €

1 4 Arbeitstage 3539402897765820436.020

4.25 €

1 4 Arbeitstage 4044402897765841959.030

25.97 €

1 4 Arbeitstage 65704028977659157246.060

-

1 auf Anfrage 65704028977659171280.070

24.43 €

1 4 Arbeitstage 80854028977659430195.040

35.72 €

1 4 Arbeitstage 90954028977659607338.060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -200::+280 Schmierung & Wartung Maintenance-free. for dry-running applications Material Lead-free

Technischer Support