Gleitlagerbuchsen / PAP, P20 Serie / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Gleitlagerbuchsen / PAP, P20 Serie / Permaglide® Verbundwerkstoff / geschlitzt / trockenlaufgeeignet

Konfigurierbar in [Betriebstemperaturbereich] -40° / +110°



PERMAGLIDE bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Zwischen -40° bis +110°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAP2830 P20
PAP3020 P20
PAP4540 P20
PAP7040 P20
PAP8040 P20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)

5.68 €

1 4 Arbeitstage 2832402897765788744.030

4.38 €

1 4 Arbeitstage 3034402897765796231.020

9.25 €

1 4 Arbeitstage 45504028977658587111.040

-

1 auf Anfrage 70754028977659201173.040

15.32 €

1 4 Arbeitstage 80854028977659416184.040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::110 Schmierung & Wartung Low-maintenance. for lubricated applications Material Leaded

Technischer Support