Schrägkugellager / A2ZMT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z

Schrägkugellager / A2ZMT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z
Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Schrägkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3205 A2ZMT33

Teilenummer
3205 A2ZMT33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.44 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Anordnung Standard version Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 30 degrees Dichtung Cover on both sides
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 181.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / A2ZMT33 Serie / zweireihig / beidseitig Abdeckung / 2Z, die Teilenummer ist 3205 A2ZMT33.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3205 A2ZMT33.

Technischer Support