Führungswagen für Profilschienen / BMW 30 / vierreihig / Präzisionsklasse G3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BMW30 MG3V1

Teilenummer
BMW30 MG3V1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wälzkörper Kugel Kugelkette Without ball chain Kugel- / Rollenreihen Four-row
Hersteller Schneeberger Material Steel. plastic Serie 30 series
Temperaturbereich -40 bis + 80 °C. Gewicht(g) 800.0

Sie befinden sich auf der Seite für Führungswagen für Profilschienen / BMW 30 / vierreihig / Präzisionsklasse G3, die Teilenummer ist BMW30 MG3V1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BMW30 MG3V1.

Technischer Support