Rillenkugellager / 2RS1C4 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1

Rillenkugellager / 2RS1C4 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rillenkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6009 -2RS1C4

Teilenummer
6009 -2RS1C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.95 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Strongly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570405521
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 244.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 2RS1C4 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6009 -2RS1C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6009 -2RS1C4.

Technischer Support