Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3205 A2ZTN9MT33 |
3306 A2ZTN9MT33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570324396 | 178.0 | ||
89.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7316570790351 | 547.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 30 degrees | Dichtung | Cover on both sides |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften