Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3210 ATN9 |
3306 ATN9 |
4201 ATN9 |
4202 ATN9 |
4212 ATN9 |
4213 ATN9 |
4301 ATN9 |
4306 ATN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Anordnung | Bohrung | Kontaktwinkel | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 6 | Standard version | - | 30 degrees | - | 7316577045980 | - | 667.0 | ||
63.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | Standard version | - | 30 degrees | - | 7316570750041 | - | 534.0 | ||
22.20 € | 1 | auf Anfrage | Klasse 5 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004383 | Without flange/groove | 51.0 | ||
23.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 5 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004390 | Without flange/groove | 60.0 | ||
100.36 € | 1 | auf Anfrage | Klasse 6 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004499 | Without flange/groove | 1180.0 | ||
132.91 € | 1 | auf Anfrage | Klasse 0 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004505 | Without flange/groove | 1415.0 | ||
31.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004536 | Without flange/groove | 91.0 | ||
54.26 € | 1 | auf Anfrage | Klasse 6 | - | Cylindrical bore | - | No current insulation | 7316577004581 | Without flange/groove | 496.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Anordnung
Bohrung
Kontaktwinkel
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften