Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / CN

Rillenkugellager / 2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / CN
Konfigurierbar in [Breite] 46 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Breite liegt bei 46 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62/22 -2RS1
6012 -2RS1
6013 -2RS1
6019 -2RS1
6021 -2RS1
61802 -2RS1
61805 -2RS1
61808 -2RS1
61811 -2RS1
61814 -2RS1
61821 -2RS1
61901 -2RS1
61909 -2RS1
62204 -2RS1
62213 -2RS1
62214 -2RS1
62304 -2RS1
62312 -2RS1
623 -2RS1
624 -2RS1
63005 -2RS1
6315 -2RS1
W608 -2RS1
W61904 -2RS1
W6202 -2RS1
W624-2RS1
W625-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

12.57 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 57316577298614117.0

25.42 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 67316573400882414.0

31.57 €

1 7 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 67316577302557441.0

89.37 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 073165777479211230.0

127.98 €

1 auf Anfrage -StahlStahlKlasse 073165771010821576.0

12.94 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 573165776115298.0

18.23 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 5731657709522021.0

32.96 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 5731657709527532.0

53.83 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 6731657761159880.0

75.06 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 67316577100412134.0

164.96 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 07316577100948325.0

11.85 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 5731657731103010.0

56.06 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 67316577611642133.0

16.63 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 57316570020915140.0

147.55 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 073165770805541248.0

162.08 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 073165772986211359.0

21.21 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 57316577080578200.0

209.09 €

1 17 Arbeitstage 46StahlStahlKlasse 073165770806462441.0

6.12 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 573165771000782.0

6.20 €

1 17 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 573165714072893.0

17.21 €

1 12 Arbeitstage -StahlStahlKlasse 57316570020984102.0

181.29 €

1 auf Anfrage -StahlStahlKlasse 073165766230593075.0

15.54 €

1 12 Arbeitstage -Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5731657464075112.0

32.00 €

1 12 Arbeitstage -Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5731657093666734.0

19.72 €

1 12 Arbeitstage -Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 5731657086010842.0

12.31 €

1 17 Arbeitstage -Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 573165709403363.0

15.63 €

1 17 Arbeitstage -Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 573165703741245.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support