Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
208 -ZZ |
313 -ZZ |
6012 -ZZ |
61800 -ZZ |
61900 -ZZ |
61903 -ZZ |
619/5-ZZ |
619/8 -ZZ |
624 -ZZ |
RLS4 -ZZ |
W6006-ZZ |
W607 -ZZ |
W628 -ZZ |
W6306 -ZZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | 7316577292759 | 401.0 | ||
232.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 0 | - | 2270.0 | ||
21.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 6 | 7316573400523 | 419.0 | ||
12.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577611499 | 5.0 | ||
11.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577096968 | 10.0 | ||
13.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316570623444 | 17.0 | ||
9.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577121813 | 2.0 | ||
10.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577121868 | 1500.0 | ||
3.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577075031 | 3.0 | ||
67.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12.7 | 9.525 | Stahl | Stahl | Klasse 5 | 7316577017581 | 40.0 | ||
69.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 6 | 7316570404685 | 110.0 | ||
17.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316570736915 | 7.0 | ||
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 5 | 7316572268506 | 17.0 | ||
168.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | Klasse 6 | 7316570861686 | 346.0 |
Loading...
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage |
---|---|---|---|---|---|
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Cover on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften