Rillenkugellager / 6202 -ZZC3LHT23, ZZC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3

Rillenkugellager / 6202 -ZZC3LHT23, ZZC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6202 -ZZC3LHT23

Teilenummer
6202 -ZZC3LHT23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.05 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570700909
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Cover on both sides Temperaturbereich Für niedrige und hohe Temperaturen (-40 bis + 140 °C)
Gewicht(g) 47.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6202 -ZZC3LHT23, ZZC3LHT23 Serie / einreihig / beidseitig Abdeckung / ZZ / C3, die Teilenummer ist 6202 -ZZC3LHT23.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6202 -ZZC3LHT23.

Technischer Support