• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lagerkomponenten Serie P10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAW18 P10
PAW22 P10
PAW48 P10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Schmierung & Wartung Material Gewicht
(g)
Breite
(mm)

1.67 €

1 4 Arbeitstage 18321.56.04028977661280

2.08 €

1 4 Arbeitstage 22381.59.04028977661341

6.93 €

1 4 Arbeitstage 4874238.0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

EAN Geführt Außendurchmesser(mm) Wartungsfrei. für Trockenlaufanwendungen Temperaturbereich -200 bis + 280 °C.

Technischer Support