Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY30 TR |
FY50 TR |
FY60 TR |
FY65 TR |
FYTB20 TR |
FYTB30 TR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | EAN | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | Breite (mm) | Äußere Dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316570161588 | 4 | 1050.0 | 42.2 | 108 | ||
90.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316570892994 | 4 | 2200.0 | - | - | ||
149.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316570504309 | 4 | 4060.0 | 73.7 | 175 | ||
188.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 7316570545814 | 4 | 4930.0 | 73.7 | 187 | ||
35.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316571175270 | 2 | 438.0 | - | - | ||
49.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 7316570695366 | 2 | 894.0 | - | - |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Fixierung | Threaded pins |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
EAN
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Breite(mm)
Äußere Dimension(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften