Schrägkugellager / B2RS Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig

Schrägkugellager / B2RS Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Bei der Entscheidung über die Schrägkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Wir bieten unsere Schrägkugellager in den folgenden Abdichtungen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S3306 B2RS

Teilenummer
S3306 B2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Käfig Polyamid Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 585.0
Anordnung Normalausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / B2RS Serie / zweireihig / beidseitig Dichtung / 2RS / Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist S3306 B2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S3306 B2RS.

Technischer Support