Rillenkugellager / 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS

Rillenkugellager / 2RS Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 6.35 - 22.225 mm / [Außendurchmesser] 15.875 - 47.625 mm / [Breite] 3 - 12.7 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 6.35 und 22.225 mm und den Außendurchmesser zwischen 15.875 und 47.625 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 3 und 12.7 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15267 -2RS
1604 -2RS
16100-2RS
1635-2RS
17287 -2RS
2205 -2RS
2209 -2RS
2304 -2RS
2305 -2RS
3814 -2RS
4200-2RS
6015-2RS
61704 -2RS
61709 -2RS
61801 -2RS
61804 -2RS
61821-2RS
61852-2RS
61904 -2RS
61926 -2RS
6203/19.05-2RS
6209 -2RS
6210-2RS
6220-2RS
6226 -2RS
62207-2RS
62300 -2RS
62311-2RS
623-2RS
6304-2RS
6305-2RS
63005-2RS
6306-2RS
6307 -2RS
6308 -2RS
6312-2RS
6315-2RS
63803-2RS
63804 -2RS
638 -2RS
6405 -2RS
6410-2RS
6414 -2RS
683 -2RS
698-2RS
F6002-2RS
F685-2RS
F686-2RS
F695-2RS
F696-2RS
FR4 -2RS
MR104 -2RS
MR126 -2RS
R6 -2RS
S16008-2RS
S16101-2RS
S2200-2RS
S2204 -2RS
S2205 -2RS
S2303-2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Präzision (JIS) Anzahl der Kugelreihen Bohrung Käfig Spielraum Stromisolierung Äußerer Ring Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)
Anordnung Druckwinkel

9.75 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.20.0--

1.22 €

1 4 Arbeitstage 9.52522.2258.731StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.10.0--

-

1 auf Anfrage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.22.0--

3.87 €

1 4 Arbeitstage 19.0544.4512.7StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.84.0--

6.40 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahl-EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.15.0--

8.32 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.155.0--

16.43 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.572.0--

6.82 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.206.0--

11.65 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.235.0--

29.71 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0Zweireihig-PolyamidNormal radial clearance--Lippendichtung auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.227.0NormalausführungOhne Anzeige. normalerweise 30-40 Grad

4.12 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0ZweireihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.60.0--

10.72 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.644.0--

2.96 €

1 4 Arbeitstage -27-StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.6.0--

8.43 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.25.0--

1.16 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.7.0--

1.65 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.18.0--

28.80 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.330.0--

331.25 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.4900.0--

1.76 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.40.0--

68.84 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.1610.0--

5.68 €

1 4 Arbeitstage 19.05-------------80.0--

7.74 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.420.0--

8.62 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.478.0--

43.22 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.3142.0--

87.85 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.6045.0--

5.17 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.393.0--

-

1 auf Anfrage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.60.0--

-

1 auf Anfrage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.1990.0--

-

1 auf Anfrage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.2.0--

3.38 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.145.0--

4.70 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.235.0--

2.48 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.80.0--

6.53 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.345.0--

8.23 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.464.0--

10.78 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.636.0--

25.57 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.1790.0--

47.48 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.3061.0--

1.97 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.9.0--

4.50 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.25.0--

1.43 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahl-EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.28.0--

12.86 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.517.0--

23.37 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.1896.0--

86.95 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.4879.0--

1.29 €

1 4 Arbeitstage --3StahlStahl-EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.1.0--

0.57 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.8.0--

4.09 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.30.0--

2.22 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.2.0--

1.37 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.44.0--

1.30 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.3.0--

-

1 auf Anfrage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.4.0--

1.98 €

1 4 Arbeitstage 6.3515.8754.987StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationFlange on outer ringKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.5.0--

1.11 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.2.0--

0.70 €

1 4 Arbeitstage ---StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.2.0--

1.54 €

1 4 Arbeitstage 9.52522.2257.142StahlStahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.12.0--

19.67 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.120.0--

5.06 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0EinreihigCylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearanceNo current insulationWithout flange/grooveKontaktdichtungen auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.23.0--

20.43 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.35.0--

28.24 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.140.0--

33.87 €

1 4 Arbeitstage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.165.0--

-

1 auf Anfrage ---Rostfreier StahlRostfreier StahlKlasse 0-Cylindrical boreSheet steel cageNormal radial clearance--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.155.0--

Loading...

Technischer Support