Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 31.0 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 41.0 | ||
7.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 420.0 | ||
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 6.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Stahl | Stahl | 637.0 | ||
32.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 1200.0 | ||
3.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 199.0 | ||
6.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 478.0 | ||
14.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 1185.0 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 464.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 636.0 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 1060.0 | ||
29.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 2542.0 | ||
60.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | 4833.0 | ||
10.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 160.0 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 37.0 | ||
7.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 110.0 | ||
15.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | 195.0 |
Loading...
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Leicht erhöhte lichte Höhe | Stromisolierung | No current insulation |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Kontaktdichtungen auf beiden Seiten | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften