Innere Ringe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR9X12X16
IR15X20X23
IR20X25X17
IR25X30X20
IR25X30X32
IR28X32X17
IR28X32X20
IR30X37X18
IR30X37X22
IR35X40X20
IR35X40X30
IR40X45X20
IR40X48X40
IR40X50X20
IR40X50X22
IR45X52X40
IR50X60X25
IR55X63X25
IR60X68X45
IR85X100X35
IR90X105X35
IR90X105X63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Schmierbohrung Material Gewicht
(g)
Breite
(mm)

3.41 €

1 4 Arbeitstage 912166.09008745731600

5.20 €

1 4 Arbeitstage 15202320.09008745730788

4.30 €

1 4 Arbeitstage 20251720.09008745730900

4.75 €

1 4 Arbeitstage 25302030.09008745730993

7.65 €

1 4 Arbeitstage 25303250.09008745731006

4.97 €

1 4 Arbeitstage 28321720.09008745731044

4.97 €

1 4 Arbeitstage 28322020.09008745731051

7.66 €

1 4 Arbeitstage 30371850.09008745731105

8.37 €

1 4 Arbeitstage 30372260.09008745731112

6.13 €

1 4 Arbeitstage 35402040.09008745731174

8.95 €

1 4 Arbeitstage 35403067.09008745727474

6.75 €

1 4 Arbeitstage 40452050.09008745731211

13.05 €

1 4 Arbeitstage 404840170.09008745731235

7.92 €

1 4 Arbeitstage 405020100.09008745731242

10.01 €

1 4 Arbeitstage 405022110.09008745738371

14.97 €

1 4 Arbeitstage 455240160.09008745731280

11.53 €

1 4 Arbeitstage 506025160.09008745731327

10.80 €

1 4 Arbeitstage 556325140.09008745731341

20.70 €

1 4 Arbeitstage 606845270.09008745727511

33.66 €

1 4 Arbeitstage 8510035580.09008745731532

32.75 €

1 4 Arbeitstage 9010535610.09008745731594

56.57 €

1 4 Arbeitstage 90105631162.09008745727559

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) Ohne Schmiernut Laufbahn Finely finished with flattened end faces Oberfläche No twist-free grinding

Technischer Support