Rillenkugellager / S6005-2RSNR, 2RSNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / CN

Rillenkugellager / S6005-2RSNR, 2RSNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / CN
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontakdichtung (beidseitig)


Die Auswahl der Rillenkugellager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Kontakdichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S6005-2RSNR

Teilenummer
S6005-2RSNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Rostfreier Stahl Werkstoff Kugeln Rostfreier Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage
Spielraum Normal radial clearance Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Ringnut mit Sicherungsring am Außenring
Dichtung Kontaktdichtungen auf beiden Seiten Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 80.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / S6005-2RSNR, 2RSNR Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS / CN, die Teilenummer ist S6005-2RSNR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6005-2RSNR.

Technischer Support