Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Lagereinheit | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Fixierung | Anzahl der Bohrungen | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 677.0 | ||
19.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 1736.0 | ||
22.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 1964.0 | ||
26.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 2178.0 | ||
202.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 85 | Threaded pins | 4 | 14056.0 | ||
104.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rundflansch | - | Threaded pins | 4 | 6021.0 | ||
7.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 469.0 | ||
8.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 15.875 | Threaded pins | 2 | 445.0 | ||
54.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 4902.0 | ||
16.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 900.0 | ||
38.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 3100.0 | ||
97.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 15942.0 | ||
117.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 8203.0 | ||
130.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 21282.0 | ||
155.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 11906.0 | ||
202.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 85 | Threaded pins | 2 | 14258.0 | ||
231.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Threaded pins | 2 | 15450.0 | ||
53.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 4752.0 | ||
696.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Threaded pins | 4 | 50000.0 | ||
979.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 130 | Threaded pins | 4 | 64000.0 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Eccentric locking collar | 4 | 736.0 | ||
24.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Eccentric locking collar | 4 | 2318.0 | ||
35.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Eccentric locking collar | 4 | 3202.0 | ||
44.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Eccentric locking collar | 2 | 3613.0 | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | 10 | Eccentric locking collar | 2 | 70.0 | ||
10.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Eccentric locking collar | 2 | 250.0 | ||
12.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Eccentric locking collar | 2 | 568.0 | ||
20.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Eccentric locking collar | 2 | 508.00003 | ||
20.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Adapter sleeve | 4 | 1866.0 | ||
30.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Adapter sleeve | 4 | 2630.0 | ||
62.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | - | Adapter sleeve | 4 | 5248.0 | ||
99.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Quadratflansch | 85 | Adapter sleeve | 4 | 7852.0 | ||
62.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Adapter sleeve | 2 | 2480.0 | ||
35.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] Ovaler Flanschart | - | Adapter sleeve | 2 | 2966.0 |
Loading...
Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Werkstoff - Lagerkugeln | Stahl | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Normalausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Lagereinheit
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Fixierung
Anzahl der Bohrungen
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften