• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Axial-Nadellager / AX□□□, AXZ□□□

Axial-Nadellager / AX□□□, AXZ□□□
Konfigurierbar in [Breite] 2.8 mm


Bei der Entscheidung über die Axial-Nadellager von NADELLA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Breite liegt bei 2.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AX1022
AX1226
AX1528
AX513
AX917
AXZ5.5816
AXZ82543
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Produktauswahl Gewicht
(g)

9.90 €

1 4 Arbeitstage 2.8Axial - Nadelrollenkranz nur4.0

8.33 €

1 4 Arbeitstage 2.8Axial - Nadelrollenkranz nur6.0

8.33 €

1 4 Arbeitstage 2.8Axial - Nadelrollenkranz nur7.0

9.88 €

1 4 Arbeitstage -Axial - Nadelrollenkranz nur1.0

9.90 €

1 4 Arbeitstage -Axial - Nadelrollenkranz nur2.0

36.19 €

1 4 Arbeitstage -Axial - Rolle mit einem in der Unterlegscheibe und die Platte5.0

134.13 €

1 4 Arbeitstage -Axial - Rolle mit einem in der Unterlegscheibe und die Platte1.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Rostfreier Stahl Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Lagerkugeln, Material Rostfreier Stahl
Käfig Stahl Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support