Ionisierer, Düsenausführung, IZN10 Serie

Ionisierer, Düsenausführung, IZN10 Serie
· This product is being discontinued and will be replaced by IZN10E series.
· Ionic balance ±15 V (±10 V with energy saving nozzle).
· Compact: high voltage source integrated in the body.
· 2 types of nozzle to adapt several applications.
· Slim design.
· Easy maintenance: possibility of cleaning electrode without losing the assembly angle.
· External switch input function (2 inputs).
· Dirt alarm in electrode.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IZN10-11P06Z

Teilenummer
IZN10-11P06Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

622.77 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Düsenausführung Zubehör/Optionen: separat bestellbar Anschlussleitung (10 m) E/A-Spezifikationen PNP-Ausgang
Steckverbinder, Optionen Innengewinde für Anschluss, Rc1/8 Einzelverbindungen ø6

Sie befinden sich auf der Seite für Ionisierer, Düsenausführung, IZN10 Serie, die Teilenummer ist IZN10-11P06Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IZN10-11P06Z.

Technischer Support