MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung

MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung
Die Lösung für Linearantriebe, die hoher Lasten ausgesetzt sind. Ideal für Bestückungsanwendungen. Die zwei Grundausführungen sind ein Modell mit selbstschmierender Gleitbuchse und ein Modell mit Linearkugelführung. Das 100 mm-Gleitbuchsenmodell kann eine Last von 3.000 lbs. mit einer Geschwindigkeit von 55ft/min stoppen, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs mit einem Sicherheitsfaktor von 40% gleichmäßig anheben. Die Gesamteinheit ist sehr kompakt, und vorgebohrte Montagebohrungen gewährleisten einfachen Anbau von Befestigungen. Befestigung seitlich oder unten. Die Serie MGQ wird mit Kolbengrößen von 12 bis 100 mm und Eignung für Signalgeber angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGQL12-25
MGQL63-175
MGQL80-150
MGQL100-125
MGQL100-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type

258.81 €

1 4 Arbeitstage 1225M5 × 0,8

941.32 €

1 26 Arbeitstage 63175Rc

1,110.50 €

1 26 Arbeitstage 80150Rc

1,338.66 €

1 7 Arbeitstage 100125Rc

1,665.65 €

1 4 Arbeitstage 100200Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Auto Switch Ohne

Technischer Support