55-CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

55-CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc
Die Serie CXS ist in sechs Kolbengrößen und Hublängen bis 100 mm erhältlich. Die Serie ist sehr kompakt gebaut und weist eine zuverlässige Verdrehsicherung auf. Sie ist geeignet für exakte Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Bestückungsanwendungen. Die Serie CXS kann entweder mit Reedschaltern oder mit elektronischen Schaltern verwendet werden. Auch in Reinraum-Ausführung erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55-CXSL10-20

Teilenummer
55-CXSL10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

274.27 €

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 10 Hub: L(mm) 20 Port thread type M-Schraube

Sie befinden sich auf der Seite für 55-CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc, die Teilenummer ist 55-CXSL10-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-CXSL10-20.

Technischer Support