Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MGPL12-30BZ-XC8
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 12 | Hub: L(mm) | 30 | Port thread type | M5 × 0,8 |
---|---|---|---|---|---|
Auto Switch | Ohne | Type of Shaft Bearing | Kugellager | Custom-made Specifications | Zylinder mit Hubbegrenzung, Ausfahrhubbegrenzung |
Stroke adjustment symbol | 0 to 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für MGP-Z-XC8 / XC9, Kompaktzylinder mit Führungseinheit, Zylinder mit Hubbegrenzung, die Teilenummer ist MGPL12-30BZ-XC8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGPL12-30BZ-XC8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften