C96S (D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552) , doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange

C96S (D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552) , doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange
ISO 15552 Zugstangenzylinder.Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Hübe bis 2000 mm.Zylinder Varianten: verdrehgesichert, Leichtlaufzylinder, mit Verriegelungseinheit, ATEX.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C96SB125-200
C96SDB32-25C
C96SDB32-50C
C96SDB32-80C
C96SDB32-100C
C96SDB32-125C
C96SDB32-160C
C96SDB32-200C
C96SDB32-250C
C96SDB32-320C
C96SDB40-25C
C96SDB40-50C
C96SDB40-80C
C96SDB40-100C
C96SDB40-125C
C96SDB40-160C
C96SDB40-200C
C96SDB40-250C
C96SDB40-320C
C96SDB50-25C
C96SDB50-50C
C96SDB50-80C
C96SDB50-100C
C96SDB50-125C
C96SDB50-160C
C96SDB50-200C
C96SDB50-250C
C96SDB50-320C
C96SDB63-25C
C96SDB63-50C
C96SDB63-80C
C96SDB63-100C
C96SDB63-125C
C96SDB63-160C
C96SDB63-200C
C96SDB63-250C
C96SDB63-320C
C96SDB80-25C
C96SDB80-50C
C96SDB80-80C
C96SDB80-100C
C96SDB80-125C
C96SDB80-200C
C96SDB80-250C
C96SDB80-320C
C96SDB100-25C
C96SDB100-50C
C96SDB100-80C
C96SDB100-100C
C96SDB100-125C
C96SDB100-160C
C96SDB100-200C
C96SDB100-250C
C96SDB100-320C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Lock unit magnet

475.77 €

1 7 Arbeitstage 125100Ohne Magnet

89.89 €

1 7 Arbeitstage 3225 ~ 320Eingebauter Magnet

91.05 €

1 4 Arbeitstage 3250 ~ 80Eingebauter Magnet

92.81 €

1 4 Arbeitstage 3280 ~ 100Eingebauter Magnet

93.98 €

1 4 Arbeitstage 32100 ~ 125Eingebauter Magnet

95.74 €

1 4 Arbeitstage 32125 ~ 160Eingebauter Magnet

97.50 €

1 4 Arbeitstage 32160 ~ 200Eingebauter Magnet

99.85 €

1 4 Arbeitstage 32200 ~ 250Eingebauter Magnet

102.81 €

1 4 Arbeitstage 3225 ~ 250Eingebauter Magnet

106.90 €

1 4 Arbeitstage 3250 ~ 320Eingebauter Magnet

101.97 €

1 4 Arbeitstage 4025 ~ 320Eingebauter Magnet

103.39 €

1 4 Arbeitstage 4050 ~ 80Eingebauter Magnet

105.48 €

1 4 Arbeitstage 4080 ~ 100Eingebauter Magnet

106.90 €

1 4 Arbeitstage 40100 ~ 125Eingebauter Magnet

109.02 €

1 4 Arbeitstage 40125 ~ 160Eingebauter Magnet

111.13 €

1 4 Arbeitstage 40160 ~ 200Eingebauter Magnet

113.95 €

1 4 Arbeitstage 40200 ~ 250Eingebauter Magnet

117.47 €

1 4 Arbeitstage 4025 ~ 250Eingebauter Magnet

122.40 €

1 4 Arbeitstage 4050 ~ 320Eingebauter Magnet

126.18 €

1 4 Arbeitstage 5025 ~ 320Eingebauter Magnet

128.03 €

1 4 Arbeitstage 5050 ~ 80Eingebauter Magnet

130.85 €

1 4 Arbeitstage 5080 ~ 100Eingebauter Magnet

132.74 €

1 4 Arbeitstage 50100 ~ 125Eingebauter Magnet

135.56 €

1 4 Arbeitstage 50125 ~ 160Eingebauter Magnet

138.39 €

1 4 Arbeitstage 50160 ~ 200Eingebauter Magnet

142.15 €

1 4 Arbeitstage 50200 ~ 250Eingebauter Magnet

146.84 €

1 4 Arbeitstage 5025 ~ 250Eingebauter Magnet

153.44 €

1 4 Arbeitstage 5050 ~ 320Eingebauter Magnet

150.02 €

1 4 Arbeitstage 6325 ~ 320Eingebauter Magnet

152.15 €

1 7 Arbeitstage 6350 ~ 80Eingebauter Magnet

155.31 €

1 4 Arbeitstage 6380 ~ 100Eingebauter Magnet

157.42 €

1 4 Arbeitstage 63100 ~ 125Eingebauter Magnet

160.60 €

1 4 Arbeitstage 63125 ~ 160Eingebauter Magnet

163.76 €

1 4 Arbeitstage 63160 ~ 200Eingebauter Magnet

167.98 €

1 4 Arbeitstage 63200 ~ 250Eingebauter Magnet

173.27 €

1 4 Arbeitstage 6325 ~ 250Eingebauter Magnet

180.68 €

1 4 Arbeitstage 6350 ~ 320Eingebauter Magnet

198.77 €

1 4 Arbeitstage 8025 ~ 320Eingebauter Magnet

202.06 €

1 4 Arbeitstage 8050 ~ 80Eingebauter Magnet

206.98 €

1 4 Arbeitstage 80-Eingebauter Magnet

210.29 €

1 4 Arbeitstage 80100 ~ 125Eingebauter Magnet

215.23 €

1 4 Arbeitstage 80125 ~ 160Eingebauter Magnet

226.73 €

1 4 Arbeitstage 80200 ~ 250Eingebauter Magnet

234.95 €

1 4 Arbeitstage 8025 ~ 250Eingebauter Magnet

246.47 €

1 4 Arbeitstage 8050 ~ 320Eingebauter Magnet

269.97 €

1 9 Arbeitstage 10025 ~ 320Eingebauter Magnet

273.73 €

1 4 Arbeitstage 10050 ~ 80Eingebauter Magnet

279.35 €

1 4 Arbeitstage 10080 ~ 100Eingebauter Magnet

283.11 €

1 7 Arbeitstage 100100 ~ 125Eingebauter Magnet

288.74 €

1 4 Arbeitstage 100125 ~ 160Eingebauter Magnet

294.40 €

1 4 Arbeitstage 100160 ~ 200Eingebauter Magnet

301.90 €

1 4 Arbeitstage 100200 ~ 250Eingebauter Magnet

311.31 €

1 4 Arbeitstage 10025 ~ 250Eingebauter Magnet

324.48 €

1 4 Arbeitstage 10050 ~ 320Eingebauter Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specifications Ohne Metallabstreifer Auto Switch Ohne Type of Mount Support Grundausführung
Bellows Ohne Faltenbalg

Technischer Support