C (D) 85K, ISO-Zylinder (ISO6432) , doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert

C (D) 85K, ISO-Zylinder (ISO6432) , doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert
ISO 6432 Rundzylinder.Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.Hübe bis 300 mm.Zylinder Varianten: mit Verriegelungseinheit, Direktmontage, ATEX.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C85KN16-25
C85KN20-25
CD85KN16-80-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Lock unit magnet

53.35 €

1 7 Arbeitstage 1625KeineOhne Magnet

62.24 €

1 14 Arbeitstage 2025KeineOhne Magnet

63.71 €

1 7 Arbeitstage 1680BandmontageEingebauter Magnet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type of Mount Support Standard, integriertes Gegenlager

Technischer Support