Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit Anschluss auf einer Seite, MXQ*C Serie

Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit Anschluss auf einer Seite, MXQ*C Serie
· Further your application with the most compact, lightest and highest precision Air Slide Table: As little as 23 mm in height and 130 g in weight
· Tailor MXQ to your individual needs: 4 body types, 4 stroke adjuster types, centralised adjuster, buffer mechanism, end lock, axial piping and several extra options including dual stroke and special environment specifications
· Avoid undesired moments, oscillations and vibrations: Double rod construction & low centre of gravity design

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXQ8C-10Z
MXQ8C-20Z
MXQ8C-30Z
MXQ8C-40Z
MXQ8C-50Z
MXQ8C-75Z
MXQ8CL-10Z
MXQ8CL-20Z
MXQ8CL-30Z
MXQ8CL-40Z
MXQ8CL-50Z
MXQ8CL-75Z
MXQ12C-10Z
MXQ12C-20Z
MXQ12C-30Z
MXQ12C-40Z
MXQ12C-50Z
MXQ12C-75Z
MXQ12C-100Z
MXQ12CL-10Z
MXQ12CL-20Z
MXQ12CL-30Z
MXQ12CL-40Z
MXQ12CL-50Z
MXQ12CL-75Z
MXQ12CL-100Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Type

317.77 €

1 4 Arbeitstage 108Standardausführung

317.77 €

1 4 Arbeitstage 208Standardausführung

351.98 €

1 4 Arbeitstage 308Standardausführung

384.15 €

1 4 Arbeitstage 408Standardausführung

416.35 €

1 4 Arbeitstage 508Standardausführung

496.77 €

1 4 Arbeitstage 758Standardausführung

317.77 €

1 26 Arbeitstage 108Symmetrische Form

317.77 €

1 4 Arbeitstage 208Symmetrische Form

351.98 €

1 4 Arbeitstage 308Symmetrische Form

384.15 €

1 4 Arbeitstage 408Symmetrische Form

416.35 €

1 4 Arbeitstage 508Symmetrische Form

496.77 €

1 26 Arbeitstage 758Symmetrische Form

362.03 €

1 4 Arbeitstage 1012Standardausführung

362.03 €

1 4 Arbeitstage 2012Standardausführung

362.03 €

1 4 Arbeitstage 3012Standardausführung

394.19 €

1 4 Arbeitstage 4012Standardausführung

426.40 €

1 4 Arbeitstage 5012Standardausführung

508.84 €

1 31 Arbeitstage 7512Standardausführung

589.27 €

1 4 Arbeitstage 10012Standardausführung

362.03 €

1 26 Arbeitstage 1012Symmetrische Form

362.03 €

1 4 Arbeitstage 2012Symmetrische Form

362.03 €

1 26 Arbeitstage 3012Symmetrische Form

394.19 €

1 4 Arbeitstage 4012Symmetrische Form

426.40 €

1 26 Arbeitstage 5012Symmetrische Form

508.84 €

1 4 Arbeitstage 7512Symmetrische Form

589.27 €

1 4 Arbeitstage 10012Symmetrische Form

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adjuster Option ohne Hubbegrenzung Auto Switch Ohne Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support