2-farbige Anzeige, Elektronischer Schalter, Direktmontage, ATEX-konform, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588

2-farbige Anzeige, Elektronischer Schalter, Direktmontage, ATEX-konform, D-M9NW / D-M9PW / D-M9BW-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 40mA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-M9PWL-588
D-M9PWVSAPC-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge der Verbindungsleitung
(m)
Steckverbinder Ausführung

41.35 €

1 26 Arbeitstage 3Ohne

46.89 €

1 26 Arbeitstage 0,5M8-3 Polig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung 3-Draht-Ausführung Ausgangsausführung PNP-Ausführung

Technischer Support