ATEX-konform, 2-farbige Anzeige Elektronische Schalter, Direktmontage, D-Y7P-588

ATEX-konform, 2-farbige Anzeige Elektronische Schalter, Direktmontage, D-Y7P-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 80mA.
· Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-Y7PL-588

Teilenummer
D-Y7PL-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge der Verbindungsleitung(m) 3 Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für ATEX-konform, 2-farbige Anzeige Elektronische Schalter, Direktmontage, D-Y7P-588, die Teilenummer ist D-Y7PL-588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-Y7PL-588.

Technischer Support