ATEX-konform, Reedschalter, Direktmontage, D-Z73 / D-Z80-588

ATEX-konform, Reedschalter, Direktmontage, D-Z73 / D-Z80-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
· Load current: 5 to 50mA.
· Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-Z73L-588

Teilenummer
D-Z73L-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.34 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung der Verdrahtung LED Länge der Verbindungsleitung(m) 3 Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für ATEX-konform, Reedschalter, Direktmontage, D-Z73 / D-Z80-588, die Teilenummer ist D-Z73L-588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-Z73L-588.

Technischer Support