ATEX-konform, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3

ATEX-konform, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 80mA.
· Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-F7PL-588

Teilenummer
D-F7PL-588
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge der Verbindungsleitung(m) 3 Steckverbinder Ausführung Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für ATEX-konform, Elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel, ATEX Kategorie 3, die Teilenummer ist D-F7PL-588.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-F7PL-588.

Technischer Support