Kompakt-Druckschalter, für ZX / ZR Vakuumsystem, ZSE2 Serie

Kompakt-Druckschalter, für ZX / ZR Vakuumsystem, ZSE2 Serie
· The ZSE2 series is a compact, pressure switch (for vacuum pressure) and can be integrated with ZX or ZR vacuum systems.
· The ZSE2 series pressure switch has a quick response time of 10ms and the plug connector option makes wiring easy and simple.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSE2-01-15L
ZSE2-0X-15CN
ZSE2-0X-55CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Verdrahtungsspezifikationen Ausgangsspezifikation

107.05 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] R[1/8] 1/8eingegossenes Anschlusskabel 3 mNPN offener Kollektor 1 Ausgang

114.69 €

1 4 Arbeitstage MM5x0.8Ohne SteckverbinderNPN offener Kollektor 1 Ausgang

116.95 €

1 26 Arbeitstage MM5x0.8Anschlusskabel mit Stecker Länge 3,0 mPNP offener Kollektor 1 Ausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Rohranschluss, Ausführung Außengewinde, Innengewinde

Technischer Support