3-Wege-Reinraum-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, LVA Serie

3-Wege-Reinraum-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, mit Gewinde, LVA Serie
· High purity chemical valve, 3 port
· Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
· Fluid temperature: 0 to 100°C
· Port sizes: 1/4
· Threads: Rc, NPT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LVA200-02-C
LVA200-02N-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung

351.61 €

1 4 Arbeitstage [Rc (R)] Rc

351.61 €

1 4 Arbeitstage NPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Chemikalien Schalterausführung Öffner Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Öffnungs-Ø(mm) 4 Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) 0::0.5
Grundwerkstoff PFA Ausführung Pilotanschlussgewinde M5 Membran PTFE

Technischer Support