Ventil, Einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte, VDW10 / 20 / 30

Ventil, Einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte, VDW10 / 20 / 30
· 2 port solenoid valve for manifold
· Compact direct operated
· Body material: brass, stainless steel
· Valve type: N.C. for manifold
· Seal material: NBR, FKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VDW13-5G-1-A-Q
VDW13-5G-2-A-Q
VDW23-5G-3-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnungs-Ø
(mm)
Dichtungsmaterialien

23.39 €

1 4 Arbeitstage 1FKM

23.39 €

1 4 Arbeitstage 1.6FKM

24.60 €

1 4 Arbeitstage 3.2NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erworbene Standards CE Spannung 24 V DC Grundwerkstoff Messing
Verbindungsleitung elektrischer Eingang eing. Kabel / Bandumwicklung

Technischer Support