2 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit eingebautem Y-Abscheider, VXK Serie

2 / 2-Wege-Elektromagnetventil mit eingebautem Y-Abscheider, VXK Serie
· Following industry requests for a low maintenance, direct operated 2 port solenoid valve with long life performance, our R&D engineers have answered the challenge with our new Series VXK, with its unique in-built filter. Designed to improve valve performance and to stop leakage, the VXK´s integral stainless steel 100 mesh filter unit, effectively removes any foreign matter in the circulating fluids thereby protecting downstream equipment and, at the same time, ensuring longer valve life. Further benefits of this space saving design are realized in the reduced time required for maintenance as the Y shaped filter can be easily removed without the need to disassemble piping. Series VXK is interchangeable in port size and voltage with our popular VX2 Solenoid range and shares many of the same performance features. Available in both AC or DC power options and both closed and open valve types, the VXK has IP65 enclosure accreditation and is ideal for use with air, water, oil or steam at pressures up to 3.0MPa and with fluid between -20 to +60ºC.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXK2110-01F-5DO1
VXK2110-01F-JDOR1
VXK2110-02F-5DO1
VXK2110-02F-JDOR1
VXK2112-01F-5DO1
VXK2112-01F-JDOR1
VXK2112-02F-5DO1
VXK2112-02F-JDOR1
VXK2120-01F-5DO1
VXK2120-01F-JDOR1
VXK2120-02F-5DO1
VXK2120-02F-JDOR1
VXK2122-01F-5DO1
VXK2122-01F-JDOR1
VXK2122-02F-5DO1
VXK2122-02F-JDOR1
VXK2130-01F-5DO1
VXK2130-01F-JDOR1
VXK2130-02F-5DO1
VXK2130-02F-JDOR1
VXK2132-01F-5DO1
VXK2132-01F-JDOR1
VXK2132-02F-5DO1
VXK2132-02F-JDOR1
VXK2220-02F-5DO1
VXK2220-02F-JDOR1
VXK2220-03F-5DO1
VXK2220-03F-JDOR1
VXK2222-02F-5DO1
VXK2222-02F-JDOR1
VXK2222-03F-5DO1
VXK2222-03F-JDOR1
VXK2230-02F-5DO1
VXK2230-02F-JDOR1
VXK2230-03F-5DO1
VXK2230-03F-JDOR1
VXK2232-02F-5DO1
VXK2232-02F-JDOR1
VXK2232-03F-5DO1
VXK2232-03F-JDOR1
VXK2240-02F-5DO1
VXK2240-02F-JDOR1
VXK2240-03F-5DO1
VXK2240-03F-JDOR1
VXK2242-02F-5DO1
VXK2242-02F-JDOR1
VXK2242-03F-5DO1
VXK2242-03F-JDOR1
VXK2250-02F-5DO1
VXK2250-02F-JDOR1
VXK2250-03F-5DO1
VXK2250-03F-JDOR1
VXK2320-02F-5DO1
VXK2320-02F-JDOR1
VXK2320-03F-5DO1
VXK2320-03F-JDOR1
VXK2322-02F-5DO1
VXK2322-02F-JDOR1
VXK2322-03F-5DO1
VXK2322-03F-JDOR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalterausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Spannung Funktionen

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/8224 V DCOhne

55.31 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/82230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/4224 V DCOhne

55.31 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/42230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 4 Arbeitstage Schließer1/8224 V DCOhne

73.95 €

1 4 Arbeitstage Schließer1/82230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/4224 V DCOhne

73.95 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/42230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/8324 V DCOhne

55.31 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/4324 V DCOhne

55.31 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/8324 V DCOhne

73.95 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/4324 V DCOhne

73.95 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/84,524 V DCOhne

55.31 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/84,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

50.68 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/44,524 V DCOhne

55.31 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/44,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 4 Arbeitstage Schließer1/84,524 V DCOhne

73.95 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/84,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

69.60 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/44,524 V DCOhne

73.95 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/44,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/4324 V DCOhne

68.44 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/8324 V DCOhne

68.44 €

1 26 Arbeitstage Öffner3/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/4324 V DCOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/8324 V DCOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/44,524 V DCOhne

68.44 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/44,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/84,524 V DCOhne

68.44 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/84,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/44,524 V DCOhne

89.27 €

1 4 Arbeitstage Schließer1/44,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/84,524 V DCOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/84,5230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/4624 V DCOhne

68.44 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/46230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/8624 V DCOhne

68.44 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/86230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/4624 V DCOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/46230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

84.94 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/8624 V DCOhne

89.27 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/86230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/4824 V DCOhne

68.44 €

1 4 Arbeitstage Öffner1/48230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

63.82 €

1 26 Arbeitstage Öffner3/8824 V DCOhne

68.44 €

1 26 Arbeitstage Öffner3/88230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

67.11 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/4324 V DCOhne

71.74 €

1 26 Arbeitstage Öffner1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

67.11 €

1 4 Arbeitstage Öffner3/8324 V DCOhne

71.74 €

1 26 Arbeitstage Öffner3/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

89.85 €

1 4 Arbeitstage Schließer1/4324 V DCOhne

94.19 €

1 26 Arbeitstage Schließer1/43230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

89.85 €

1 16 Arbeitstage Schließer3/8324 V DCOhne

94.19 €

1 26 Arbeitstage Schließer3/83230 V AC (50/60 Hz)mit Vollweggleichrichter

Loading...

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung G Isolationsklasse B Dichtungsmaterialien NBR
Grundwerkstoff Messing Befestigungselement Ohne Verbindungsleitung elektrischer Eingang DIN ohne Stecker

Technischer Support