• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

6840ESD ESD Push-Pull Type Toggle Clamp

6840ESD ESD Push-Pull Type Toggle Clamp
  • Mengenrabatt
ESD Schubstangenspanner
· mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
· Ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter.
· Verzinkt und passiviert. Niete aus nichtrostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstangenspanner aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen.
· Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
· Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880ESD.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
562492
562493
562494
562495
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe

47.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4x200,80,80

51.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4x201,01,01

53.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M6] M6x252,02,02

60.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M8] M8x352,52,53

Loading...

  1. 1

Technischer Support