Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901085992 |
R901086037 |
R901086051 |
R901086058 |
R901086070 |
R901086077 |
R901086081 |
R901086090 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Durchflusskennlinie | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.76 | Rückschlagventil in A und B (A1 -> A2) und (B1 -> B2) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.76 | Rückschlagventil in P und T (P2 -> P1) und (T1 -> T2) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in P (P2 -> P1) | RO | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in T (T1 -> T2) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in A (A2 -> A1) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in B (B2 -> B1) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in A (A1 -> A2) | DE | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.78 | Rückschlagventil in B (B1 -> B2) | DE |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Öl | Keine | Voröffnung | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Rückschlagventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße | 6 |
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 350 | Typ | Z1S | Anschluss | Sandwichplatte |
Devise | 4X | Anschlussgröße | NG 6 | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Durchflusskennlinie
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften