Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | [W] Nennbreite (Zoll) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Anz. der Zähne | Pitch Länge, imperial (Zoll) | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.014 | 40103900 | 33 | 12.4 | 314.325 | 314.325 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.021 | 40103900 | 33 | 12.4 | 314.325 | 314.325 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.017 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.026 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.034 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.021 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.032 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.042 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.024 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.036 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.047 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.025 | 40103900 | 60 | 22.5 | 571.5 | 571.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.038 | 40103900 | 60 | 22.5 | 571.5 | 571.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.027 | 40103500 | 64 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.041 | 40103500 | 64 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.043 | 40103500 | 68 | 25.5 | 647.7 | 647.7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.031 | 40103500 | 72 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.061 | 40103500 | 72 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.032 | 40103500 | 76 | 28.5 | 723.9 | 723.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.049 | 40103500 | 76 | 28.5 | 723.9 | 723.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19.05 | 0.75 | 0.051 | 40103500 | 80 | 30 | 762 | 762 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.073 | 40103500 | 86 | 32.2 | 819.15 | 819.15 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.039 | 40103500 | 92 | 34.5 | 876.3 | 876.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.044 | 40103500 | 104 | 39 | 990.6 | 990.6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.047 | 40103500 | 112 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 1 | 0.095 | 40103500 | 112 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 0.5 | 0.068 | 40103600 | 160 | 60 | 1524 | 1524 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | y | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahnbreite(mm) | 4.65 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Norm | ISO 5296 |
Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 1.91 | Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja |
Zahnwinkel(°) | 40 | Gurtbandstärke(mm) | 3.6 | Profil | L |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 9.525 | Technisches Material | Chloroprenverbindung |
Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig | Öl resistent | Begrenzt |
Spannschnüre | Glasfaserspannungsschnüre | Temperatur bis(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
[W] Nennbreite(Zoll)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Anz. der Zähne
Pitch Länge, imperial(Zoll)
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften