Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901018586 |
R901018587 |
R901018588 |
R901018592 |
R901018593 |
R901018597 |
R901018598 |
R901049691 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSC8BA/HCG24K4V | 0.45 | 50 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSF8BA/HCG24K4V | 0.44 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSL8BA/HCG24K4V | 0.451 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSN8BA/HCG24K4V | 0.46 | 250 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSP8BA/HCG24K4V | 0.451 | 315 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSR8BA/HCG24K4V | 0.44 | 350 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPST8BA/HCG24K4V | 0.448 | 420 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | KBPSH8BA/HCG24K4V | 0.451 | 150 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 2 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Sollwert | Bei Sollwert = 0 wird der Maximaldruck eingestellt | Nenngröße | 8 | Betätigungsart | Direkt betrieben |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 | Art der Verbindung | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 | Typ | KBPS |
Devise | A | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften