Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901243781 |
R901278309 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Rückschlagventil | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | DREE 20-6X/200YG24K31A1M | 6.161 | 20 | Mit Rückschlagventil zwischen A und B. | 200 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | DREE 10-6X/315YMG24K31A1M | 4.821 | 10 | ohne Rückschlagventil | 315 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 300 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Betätigungsart | Pilotgesteuert | elektrische Verbindungen | Sollwert 0 bis 10 V. | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 |
Art der Verbindung | Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175201-804 | Typ | DREE | Devise | 6X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Öl immer außerhalb und getrennt von dem Behälter und entspannt |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Rückschlagventil
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften