DICHTOMATIK O-Ring-Sortimentskasten K, zöllig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067040920

Teilenummer
0067040920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gehäusefarbe Rot
Ausführung A - imperialer Standard Gewicht(kg) 75.25 Gewichtseinheit kg
Shorehärte 70 Norm DIN ISO 3601-1 Typ O-Ring - Kiste
Inhaltsverzeichnis 30 Dimensionen (340 Stück) Anzahl 40169300 Gewicht pro 100
Basisfarbe Schwarz Herkunftsland CN

Sie befinden sich auf der Seite für DICHTOMATIK O-Ring-Sortimentskasten K, zöllig, die Teilenummer ist 0067040920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067040920.

Technischer Support