Spannlager / YET 2□□ / einreihig / breiter Innenring

Spannlager / YET 2□□ / einreihig / breiter Innenring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 203, RIS 204, RIS 205, RIS 206 A, RIS 207 A, RIS 208 A / [Innendurchmesser] 19.05 - 44.45 mm / [Breite] 19.1 - 37.2 mm , 12 - 26 mm , 28.6 - 53.1 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Spannlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt 19.05 und 44.45 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19.1 und 37.2 mm, 12 und 26 mm, 28.6 und 53.1 mm. Unsere Spannlager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten, unter anderem: RIS 208 A, Kontaktdichtung (beidseitig) NBR, RIS 203.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YET 203
YET 203/15
YET 204
YET 204-012
YET 205
YET 205-100
YET 206
YET 206-102
YET 206-104
YET 207
YET 208
YET 208-108
YET 209
YET 209-112
YET 210
YET 211
YET 212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
Maßeinheit Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Breite C (mm)
(mm)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Breite B
(mm)
Länge S.
(mm)
Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Version: Gummi-Isolierring Faden

18.08 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-96000.10724.20.3-1228.619.122.60327.2RIS 203M6x0.75

18.08 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-96000.11824.20.3-1228.619.122.60327.2RIS 203M6x0.75

19.85 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-127000.15828.20.6-143121.5240432.4RIS 204M6x0.75

20.83 €

1 5 Arbeitstage 19.05Zöllig-127000.16928.20.60.75143121.5240432.4RIS 2041/4-28 UNF

21.45 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-140000.18733.740.6-153121.523.50537.4RIS 205M6x0.75

22.08 €

1 5 Arbeitstage 25.4Zöllig-140000.18833.740.61153121.523.50537.4RIS 2051/4-28 UNF

25.65 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe11200195000.30539.70.6-1835.723.826.70644.1RIS 206 AM8x1

30.48 €

1 5 Arbeitstage 28.575Zöllig11200195000.32539.70.61.1251835.723.826.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

26.91 €

1 5 Arbeitstage 31.75Zöllig11200195000.28439.70.61.251835.723.826.70644.1RIS 206 A5/16-24 UNF

31.26 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-255000.44146.11-1938.925.429.40751.1RIS 207 AM10x1

37.82 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe19000307000.57651.81-2143.730.233.20856.5RIS 208 AM10x1

45.82 €

1 5 Arbeitstage 38.1Zöllig19000307000.62351.811.52143.730.233.20856.5RIS 208 A3/8-24 UNF

45.18 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe21600332000.64956.81-2243.730.232.70962-M10x1

53.71 €

1 5 Arbeitstage 44.45Zöllig21600332000.67556.811.752243.730.232.70962-3/8-24 UNF

48.83 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-351000.70962.511-2243.730.232.71067.2-M10x1

59.38 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-436001.00169.061-2548.432.635.91174.5-M10x1

81.05 €

1 5 Arbeitstage -Metrische Baureihe-527001.3175.641.5-2653.137.240.11282-M10x1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Kugellager mit Radialeinsatz Ringmutter Nein Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Gewichtseinheit kg Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Standarddichtung, gepresster Stahl
Anzahl 84821090 Methode der Befestigung Exzentrischer Verschlusskragen Markierungsabdeckung / Dichtung Standard
Drehrichtung Konstante Modellreihen YET.. Außenflächendesign Kugelförmig
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl

Technischer Support