Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
50000350 |
50018731 |
50018735 |
50021145 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Einzelkomponenten | Lagerfläche f (cm²) | Breite über innerem Glied b2 (mm) | Durchmesser des Stiftes d2 (mm) | Zugfestigkeit (kN) | Innenbreite b1 (mm) | Tonhöhe (Zoll) p (zoll) | Typ | Durchmesser der Rolle d1 (mm) | Modellreihen | Stiftlänge a1 (mm) | IWIS Zugfestigkeit (kN) | Maximale Stiftlänge a2 (mm) | Link Höhe g (mm) | Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 5 Arbeitstage | 2.57 | A, B, C, E, L, S | 1.79 | 22.6 | 7.94 | 55.6 | 15.88 | 1 | 16A-1 | 15.88 | - | 33 | 68 | 35 | 24.13 | - | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 0.6 | A, B, C, E, L | 0.44 | 11.17 | 3.98 | 13.9 | 7.92 | 1/2 | 08A-1 | 7.95 | - | 16.6 | 18 | 18.54 | 12.06 | 50018731 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 1 | A, B, C, E, L, S | 0.7 | 13.84 | 5.09 | 21.8 | 9.53 | 5/8 | 10A-1 | 10.16 | - | 20.4 | 29 | 22.55 | 15.08 | 50018735 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 1.47 | A, B, C, E, L, S | 1.06 | 17.75 | 5.96 | 31.3 | 12.7 | 3/4 | 12A-1 | 11.91 | Super langlebiges SL | 25.44 | 42 | 27.99 | 18.09 | 50021145 |
Loading...
Anzahl der Glieder | 1 | Werkstoff | Stahl | Design | amerikanisch |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 73151190 |
Norm | DIN 8188/ISO 606, amerikanischer Modell | Kennzeichnung | Einsatzgehärteter Stahl, wärmebehandelter Stahl | Herkunftsland | DE |
Wartung erforderlich | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Einzelkomponenten
Lagerfläche f(cm²)
Breite über innerem Glied b2(mm)
Durchmesser des Stiftes d2(mm)
Zugfestigkeit(kN)
Innenbreite b1(mm)
Tonhöhe (Zoll) p(zoll)
Typ
Durchmesser der Rolle d1(mm)
Modellreihen
Stiftlänge a1(mm)
IWIS Zugfestigkeit(kN)
Maximale Stiftlänge a2(mm)
Link Höhe g(mm)
Kennzeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften