Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
50000540
Teilenummer
|
---|
50000540 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Einzelkomponenten | Länge (mm) | Lagerfläche f (cm²) | Breite über innerem Glied b2 (mm) | Durchmesser des Stiftes d2 (mm) | Breite (Zoll) b1 (zoll) | Zugfestigkeit (kN) | Innenbreite b1 (mm) | Tonhöhe (Zoll) p (zoll) | Typ | Durchmesser der Rolle d1 (mm) | Stiftlänge a1 (mm) | IWIS Zugfestigkeit (kN) | Maximale Stiftlänge a2 (mm) | Link Höhe g (mm) | Kennzeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.28 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | A,B,C,E,L | 31.88 | 6.32 | 25.45 | 8.28 | - | 160 | 17.02 | 1 | 16B-3 | 15.88 | 99.2 | 220 | 100.7 | 21.1 | 50000540 |
Loading...
Anzahl der Glieder | 3 | Werkstoff | Stahl | Design | europäisch |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 73151190 |
Norm | DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell | Kennzeichnung | Einsatzgehärteter Stahl, wärmebehandelter Stahl | Herkunftsland | DE |
Wartung erforderlich | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Triplex--Rollenketten / 5000□□□ / Stahl / DIN 8187, europäischer Typ, die Teilenummer ist 50000540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 50000540.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite (Zoll) b1(zoll)
Gewicht(kg)
Einzelkomponenten
Länge(mm)
Lagerfläche f(cm²)
Breite über innerem Glied b2(mm)
Durchmesser des Stiftes d2(mm)
Zugfestigkeit(kN)
Innenbreite b1(mm)
Tonhöhe (Zoll) p(zoll)
Typ
Durchmesser der Rolle d1(mm)
Stiftlänge a1(mm)
IWIS Zugfestigkeit(kN)
Maximale Stiftlänge a2(mm)
Link Höhe g(mm)
Kennzeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
50000516 |
50000525 |
50000527 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (kg) | Einzelkomponenten | Länge (mm) | Lagerfläche f (cm²) | Breite über innerem Glied b2 (mm) | Durchmesser des Stiftes d2 (mm) | Breite (Zoll) b1 (zoll) | Zugfestigkeit (kN) | Innenbreite b1 (mm) | Tonhöhe (Zoll) p (zoll) | Typ | Durchmesser der Rolle d1 (mm) | Stiftlänge a1 (mm) | IWIS Zugfestigkeit (kN) | Maximale Stiftlänge a2 (mm) | Link Höhe g (mm) | Kennzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.11 € | 5 | 5 Arbeitstage | 2.8 | A,B,C,E | 16.59 | 2.02 | 13.28 | 5.08 | 3/8 | 66.7 | 9.65 | 5/8 | 10B-3 | 10.16 | 52.5 | 80 | 54 | 14.4 | 50000516 | ||
145.46 € | 5 | 5 Arbeitstage | 2 | A,B,C,E | 13.92 | 1.5 | 11.3 | 4.45 | 5/16 | 44.5 | 7.75 | 1/2 | 08B-3 | 8.51 | 44.7 | 58 | 46.3 | 12.2 | 50000525 | ||
202.37 € | 5 | 5 Arbeitstage | 3.8 | A,B,C,E | 19.46 | 2.68 | 15.62 | 5.72 | 7/16 | 86.7 | 11.75 | 3/4 | 12B-3 | 12.07 | 61.5 | 100 | 62.5 | 16.4 | 50000527 |