Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FY 20 FM |
FY 25 FM |
FY 30 FM |
FY 35 FM |
FY 40 FM |
FY 50 FM |
FY 60 FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Code | Schutzkappe | Breite/ Durchmesser des Form des Loches N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | - | 0.564 | 63.5 | FY 504 M | 23.5 | 29.5 | 86 | 11 | YET 204 | ECY 204 | 11.5 | 31 | 43 | 68.3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.734 | 70 | FY 505 M | 23.5 | 30 | 95 | 12 | YET 205 | ECY 205 | 11.5 | 31 | 42.5 | 74.6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.044 | 82.5 | FY 506 M | 26.7 | 32.5 | 108 | 13 | YET 206 | ECY 206 | 11.5 | 35.7 | 46.7 | 93.7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25500 | - | 1.333 | 92 | FY 507 M | 29.4 | 34.5 | 118 | 13 | YET 207 | ECY 207 | 14 | 38.9 | 50.4 | 106.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.82 | 101.5 | FY 508 M | 32.7 | 38.5 | 130 | 14 | YET 208 | ECY 208 | 14 | 43.7 | 57.2 | 115.9 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35100 | - | 2.232 | 111 | FY 510 M | 32.7 | 43 | 143 | 15 | YET 210 | ECY 210 | 18 | 43.7 | 60.7 | 125.4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52700 | - | 3.869 | 143 | FY 512 M | 39.6 | 52 | 175 | 17 | YET 212 | ECY 212 | 18 | 53.1 | 74.1 | 161.9 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 4 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | Platz | Modellreihen | FY..FM |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Code
Schutzkappe
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften