Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FNL 506 B |
FNL 507 B |
FNL 508 B |
FNL 509 B |
FNL 510 B |
FNL 511 B |
FNL 512 B |
FNL 513 B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Lager, Festring, Form | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba (mm) | Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb (mm) | Teilkreis J. (mm) | geeignete Lager | Schraubengröße für Befestigungsloch G. | Durchmesser der Welle maximal (mm) | Durchmesser der Welle min. (mm) | D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 117 | 60 | 130 | 12 | 44 | 1206 EKTN9; H 206; 1xFRB 6/62; TFL 506|2206 EKTN9; H 306; TFL 506; ZW 50X62|22206 EK; H 306; TFL 506; ZW 50X62|C 2206 KTN9; H 306 E; 1xFRB 2/62; TFL 506 | 16 | 15 | 116 | 1206 EKTN9|2206 EKTN9|22206 EK|C 2206 KTN9 | M10 | 25 | 25 | 86 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.85 | 130 | 64 | 145 | 12 | 48.5 | 1207 EKTN9; H 207; 1xFRB 8/72; TFL 507|2207 EKTN9; H 307; TFL 507; ZW 65X72|22207 EK; H 307; TFL 507; ZW 65X72|C 2207 KTN9; H 307 E; TFL 507; ZW 65X72 | 16 | 17 | 130 | 1207 EKTN9|2207 EKTN9|22207 EK|C 2207 KTN9 | M12 | 30 | 30 | 95 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 | 143 | 66 | 160 | 12 | 54 | 1208 EKTN9; H 208; 1xFRB 7/80; TFL 508|2208 EKTN9; H 308; TFL 508; ZW 70X80|22208 EK; H 308; TFL 508; ZW 70X80|C 2208 KTN9; H 308 E; TFL 508; ZW 70X80 | 17 | 18 | 140 | 1208 EKTN9|2208 EKTN9|22208 EK|C 2208 KTN9 | M12 | 35 | 35 | 105 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.238 | 160 | 70.5 | 179 | 12 | 60 | 1209 EKTN9; H 209; 1xFRB 6/85; TFL 509|2209 EKTN9; H 309; TFL 509; ZW 75X85|22209 EK; H 309; TFL 509; ZW 75X85|C 2209 KTN9; H 309 E; TFL 509; ZW 75X85 | 19 | 19 | 160 | 1209 EKTN9|2209 EKTN9|22209 EK|C 2209 KTN9 | M12 | 40 | 40 | 113 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.5 | 160 | 75 | 179 | 15 | 60 | 1210 EKTN9; H 210; 1xFRB 5/90; TFL 510|2210 EKTN9; H 310; TFL 510; ZW 80X90|22210 EK; H 310; TFL 510; ZW 80X90|C 2210 KTN9; H 310 E; TFL 510; ZW 80X90 | 22 | 21 | 160 | 1210 EKTN9|2210 EKTN9|22210 EK|C 2210 KTN9 | M12 | 45 | 45 | 118 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 4.2 | 172.5 | 82 | 192 | 15 | 65 | 1211 EKTN9; H 211; 1xFRB 6/100; TFL 511|2211 EKTN9; H 311; TFL 511; ZW 85X100|22211 EK; H 311; TFL 511; ZW 85X100|C 2211 KTN9; H 311 E; TFL 511; ZW 85X100 | 24 | 23 | 170 | 1211 EKTN9|2211 EKTN9|22211 EK|C 2211 KTN9 | M12 | 50 | 50 | 127 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 5.358 | 189 | 83 | 210 | 15 | 72 | 1212 EKTN9; H 212; 1xFRB 8/110; TFL 512|2212 EKTN9; H 312; TFL 512; ZW 90X110|22212 EK; H 312; TFL 512; ZW 90X110|C 2212 KTN9; H 312 E; 1xFRB 2/110; TFL 512 | 23 | 22 | 180 | 1212 EKTN9|2212 EKTN9|22212 EK|C 2212 KTN9 | M12 | 55 | 55 | 142 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 203 | 86 | 225 | 15 | 78 | 1213 EKTN9; H 213; 1xFRB 10/120; TFL 513|2213 EKTN9; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|22213 EK; H 313; 1xFRB 2/120; TFL 513|C 2213 KTN9; H 313 E; 1xFRB 2/120; TFL 513 | 22 | 24 | 190 | 1213 EKTN9|2213 EKTN9|22213 EK|C 2213 KTN9 | M12 | 60 | 60 | 152 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Quadratflansch | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Befestigungslöcher | 3 | Gewichtseinheit | kg | Lochform | verjüngt |
Modell | dreieckig | Modellreihen | FNL..B | Nachschmierung möglich ja / nein | Ja |
Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE | Form | durchgehende Welle |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Lager, Festring, Form
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba(mm)
Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz bb(mm)
Teilkreis J.(mm)
geeignete Lager
Schraubengröße für Befestigungsloch G.
Durchmesser der Welle maximal(mm)
Durchmesser der Welle min.(mm)
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften