Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SYF 20 FM |
SYF 25 FM |
SYF 30 FM |
SYF 40 FM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Gewicht (kg) | Höhe H (mm) | Mittellochabstand J. (mm) | Einheit Code | S1 (mm) | H2 (mm) | Breite A (mm) | Länge L (mm) | A1 (mm) | Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1 (mm) | Code | B1 (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12700 | 6550 | 0.451 | 64.5 | 50.8 | SYF 504 | 23.5 | 12.7 | 32 | 65 | 21 | 33.3 | YET 204 | 31 | M8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 7800 | 0.559 | 70 | 50.8 | SYF 505 | 23.5 | 14 | 36 | 70 | 22 | 36.5 | YET 205 | 31 | M10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 11200 | 1.012 | 82 | 76.2 | SYF 506 | 26.7 | 19.5 | 40 | 98 | 25 | 42.9 | YET 206 | 35.7 | M10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30700 | 19000 | 1.679 | 99 | 88.9 | SYF 508 | 32.7 | 30.7 | 48 | 116 | 30 | 49.2 | YET 208 | 43.7 | M12 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | Gusseisen | Anzahl Waren | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Methode zum Befestigen | Exzentrischer Verschlusskragen | Anzahl der Befestigungslöcher | 2 | Gewichtseinheit | kg |
Lochform | zylindrisch | Modell | zylindrisch | Modellreihen | SYF..FM |
Nachschmierung möglich ja / nein | Ja | Gewicht pro | 1 | Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(kg)
Höhe H(mm)
Mittellochabstand J.(mm)
Einheit Code
S1(mm)
H2(mm)
Breite A(mm)
Länge L(mm)
A1(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm)
Code
B1(mm)
Faden
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften