SKF Y-tech square Flansch mit quadratischem Flansch, Kompositmaterial, Madenschraube zur Festlegung und Flingers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FYK 30 TF

Teilenummer
FYK 30 TF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Tragzah - statisch(N) 11200
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4
Gewicht(kg) 0.482 Gewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 82.5
Einheit Code FYK 506 S1(mm) 22.2 Breite A(mm) 33
Lochform zylindrisch Länge L(mm) 108 A1(mm) 15.3
Modell Platz Code YAR 206-2F Modellreihen FYK..TF
Schutzkappe ECY 206 B(mm) 38.1 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 12.3
Nachschmierung möglich ja / nein Nein Gewicht pro 1 Herkunftsland DE
U(mm) 42.2 Z(mm) 93.7

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-tech square Flansch mit quadratischem Flansch, Kompositmaterial, Madenschraube zur Festlegung und Flingers, die Teilenummer ist FYK 30 TF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FYK 30 TF.

Technischer Support