SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Gewinden Schraubbefestigung und mehr Dichtungs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FY 50 TR

Teilenummer
FY 50 TR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Quadratflansch Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Tragzahl - dynamische(N) 35100
Anzahl Waren 84832000 Methode zum Befestigen Gewindestift Anzahl der Befestigungslöcher 4
Gewicht(kg) 2.262 Gewichtseinheit kg Mittellochabstand J.(mm) 111
Einheit Code FY 510 M S1(mm) 32.6 Breite A(mm) 43
Lochform zylindrisch Länge L(mm) 143 A1(mm) 15
Modell Platz Code YAR 210-2RF Modellreihen FY..TR
Schutzkappe ECY 210 B(mm) 51.6 Breite/ Durchmesser des Form des Loches N(mm) 18
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE
U(mm) 60.6 Z(mm) 125.4

Sie befinden sich auf der Seite für SKF Y-square Flansch mit quadratischem Flansch, Gusseisen, Gewinden Schraubbefestigung und mehr Dichtungs, die Teilenummer ist FY 50 TR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FY 50 TR.

Technischer Support