Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EMA1/1/4CF |
EMA1/1/8CF |
EMA1/3/8CF |
EMA1/8X1ORNBRCF |
EMA1/10X1CF |
EMA1/10X1ORCF |
EMA1/14X1.5CF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | Form | L1 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 0.054 | 18 | - | 12 | B | 32 | G 1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 0.044 | 14 | - | 8 | B | 32.5 | G 1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 0.057 | 22 | - | 12 | B | 27.5 | G 3/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.018 | 9.5 | 12 | 8.4 | A | 17.5 | M 08×1.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 0.044 | 14 | - | 8 | B | 32.5 | M 10×1.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | 0.019 | 11.5 | 12 | 8 | A | 18 | M 10×1.0 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 0.056 | 19 | - | 12 | B | 32 | M 14 × 1.5 |
Loading...
PN-Leiste | 400 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Beinhaltet alle Einzelteile |
---|---|---|---|---|---|
Auftragskennzeichen | EMA1 | Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 90269000 |
Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
Form
L1
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften