Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | D2 | Anzahl | S3 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.044 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 26.5 | 41 | 33.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.038 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 6 | 73079290 | 14 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 200 | 0.041 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Messing | L | 6 | 74122000 | 14 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.032 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 26.5 | 41 | 33.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.053 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 27.5 | 42 | 34.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.047 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 6 | 73079290 | 14 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 200 | 0.048 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Messing | L | 6 | 74122000 | 14 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.042 | 10 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 27.5 | 42 | 34.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.059 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 28.5 | 43 | 35.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 200 | 0.055 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 6 | Messing | L | 8 | 74122000 | 17 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.041 | 10 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 28.5 | 43 | 35.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.08 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 26 | 41 | 33 | 5 | Messing | S | 8 | 74122000 | 19 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.066 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 29.5 | 44 | 36.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 0.06 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Messing | L | 6 | 74122000 | 14 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.051 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 29.5 | 44 | 36.5 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 6 | 73072910 | 14 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.091 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 31.5 | 46 | 38.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 6 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.067 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 31.5 | 46 | 38.5 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 6 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.073 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 29.5 | 44 | 36.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.066 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 8 | 73079290 | 17 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 0.066 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 6 | Messing | L | 8 | 74122000 | 17 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.055 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 29.5 | 44 | 36.5 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.048 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 8 | 73079290 | 17 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.099 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 31.5 | 46 | 38.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 8 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 400 | 0.091 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 27 | 42 | 34 | 5 | Messing | S | 8 | 74122000 | 19 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.076 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 31.5 | 46 | 38.5 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 8 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.063 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | - | 27 | 42 | 34 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 8 | 73079290 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.081 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 30.5 | 45 | 37.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.068 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 10 | 73079290 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 200 | 0.072 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 8 | Messing | L | 10 | 74122000 | 19 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.057 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 30.5 | 45 | 37.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.047 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 10 | 73079290 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.11 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 32 | 48 | 39.5 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 10 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.078 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 32 | 48 | 39.5 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 10 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.136 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 34 | 50 | 41.5 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 10 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 200 | 0.086 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 4 | Messing | L | 6 | 74122000 | 14 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.097 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 30 | 45 | 37 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.088 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 23.5 | 38 | 30.5 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 8 | 73079290 | 17 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 315 | 0.079 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 30 | 45 | 37 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 8 | 73072910 | 17 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.107 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 31 | 46 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.092 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 10 | 73079290 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 200 | 0.097 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 8 | Messing | L | 10 | 74122000 | 19 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.085 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 31 | 46 | 38 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.115 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 32 | 47 | 39 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 12 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.099 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 12 | 73079290 | 22 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 200 | 0.105 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 10 | Messing | L | 12 | 74122000 | 22 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.085 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 32 | 47 | 39 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 12 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.07 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | - | 24.5 | 39 | 31.5 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 12 | 73079290 | 22 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.139 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 34 | 49 | 41 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 8 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.116 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 34 | 49 | 41 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 8 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.16 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 34.5 | 51 | 42 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 10 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.121 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 34.5 | 51 | 42 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 10 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.18 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 34.5 | 51 | 42 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 12 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.153 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 28.5 | 45 | 36 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 12 | 73079290 | 24 | Stahl | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 250 | 0.162 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 28.5 | 45 | 36 | 8 | Messing | S | 12 | 74122000 | 24 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.137 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 34.5 | 51 | 42 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 12 | 73072910 | 24 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.136 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 31.5 | 46 | 38.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.123 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 25.5 | 40 | 32.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 10 | 73079290 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 200 | 0.128 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | - | 25.5 | 40 | 32.5 | 8 | Messing | L | 10 | 74122000 | 19 | Messing | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.117 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 31.5 | 46 | 38.5 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 10 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.103 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | - | 25.5 | 40 | 32.5 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 10 | 73079290 | 19 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | KOR | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
D2
Anzahl
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften